Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Kassett pressostat, ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Høyere aktivt. trykk [bar]: 43.8, Lavere aktivt trykk [bar]: 33, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL60730CE 0035TÜV
Høyere aktivt trykk [psi]635 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]43.80 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
KuldemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]33.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]479 psi
LedningsfargeSVART+BLÅTT+RØDT
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UC152W
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.00 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.115 Kilogram
Nettovekt0.109 Kilogram
Volume0.45 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm