Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Kassett pressostat, ACB, 25 bar, 20 bar

061F9077

Høyere aktivt. trykk [bar]: 25, Lavere aktivt trykk [bar]: 20, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL60730CE 0035TÜV
Høyere aktivt trykk [psi]363 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]25.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
KuldemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]20.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]290 psi
LedningsfargeSVART+BLÅTT+RØDT
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC85W I/100
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
SCIP dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UC85W
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriHøyt trykk
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.117 Kilogram
Nettovekt0.111 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428259729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm