Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Kassett pressostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Høyere aktivt. trykk [bar]: 31, Lavere aktivt trykk [bar]: 24, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Høyere aktivt trykk [psi]450 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]31.00 bar
HusEpoxy type
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]59.06 in
KabeltypeAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
KuldemidlerR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Lavere aktivt trykk [bar]24.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]348 psi
LedningsfargeSVART+BLÅTT+RØDT
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
SCIP dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UC55W
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderDeflator
TrykkoblingsrtypeFlare
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkområde kategoriHøyt trykk
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.12 Kilogram
Nettovekt0.114 Kilogram
Volume0.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm