Kassett pressostat, ACB, 20 bar, 16 bar
061F8972
Høyere aktivt. trykk [bar]: 20, Lavere aktivt trykk [bar]: 16, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
061F8972
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 290 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 20.00 bar |
| Hus | NORMAL VAR-SMELT |
| Kabellengde [m] | 2.000 m |
| Kabellengde [m] | 78.74 in |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Kuldemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 16.00 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 232 psi |
| Ledningsfarge | Svart |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB100W I/100 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | ACB |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-4UB100W |
| Sprengtrykk [bar] | 200.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 2900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkoblingsmerknader | Cu-rør (tupp=7mm) |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.086 Kilogram |
| Nettovekt | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |