Kassett pressostat, ACB, 31 bar, 24 bar
061F8706
Høyere aktivt. trykk [bar]: 31, Lavere aktivt trykk [bar]: 24, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Spadekoblinger, Kapslingsgrad IP: IP40
061F8706
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Spadekoblinger |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 450 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 31.00 bar |
| Hus | NORMAL |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 24.00 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 348 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB206 I/50 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | ACB |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-2UB206 |
| Sprengtrykk [bar] | 200.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 2900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkoblingsmerknader | Cu-rør (tupp=3mm) |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| Trykkoblingsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.039 Kilogram |
| Nettovekt | 0.037 Kilogram |
| Volume | 0.403 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |