Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kassett pressostat, ACB, 41.5 bar, 32 bar

061F8392

Høyere aktivt. trykk [bar]: 41.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 32, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Spadekoblinger, Kapslingsgrad IP: IP40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat300 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE 0035UKCA
Høyere aktivt trykk [psi]602 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]41.50 bar
HusNORMAL
Kapslingsgrad IPIP40
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NC)
KontaktklasseAC=1 A, 250 V
KuldemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]32.00 bar
Lavere aktivt trykk [psi]464 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB33 I/300
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-1UB33
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=3mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriHøyt trykk

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.025 Kilogram
Nettovekt0.024 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.064 Liter
EAN/UPC5702428262385