Kassett pressostat, ACB, 18.5 bar, 14.3 bar
061F8204
Høyere aktivt. trykk [bar]: 18.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 14.3, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
061F8204
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 268 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 18.50 bar |
| Hus | NORMAL VAR-SMELT |
| Kabellengde [m] | 2.500 m |
| Kabellengde [m] | 98.43 in |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 14.30 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 207 psi |
| Ledningsfarge | Svart |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA224W I/50 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | ACB |
| SCIP dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-2UA224W |
| Sprengtrykk [bar] | 200.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 2900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsmerknader | Deflator |
| Trykkoblingsrtype | Flare |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
| Trykkområde kategori | Høyt trykk |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.12 Kilogram |
| Nettovekt | 0.114 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |