Kassett pressostat, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar
061F7784
Høyere aktivt. trykk [bar]: 1.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 0.2, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
061F7784
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. kommentarer | 0,44 m(17,32 in)/ 0,18 m(7,09 in) |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 22 psi |
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 1.50 bar |
| Hus | NORMAL VAR-SMELT |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kontaktfunksjon | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Kuldemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lavere aktivt trykk [bar] | 0.20 bar |
| Lavere aktivt trykk [psi] | 3 psi |
| Ledningsfarge | Rød |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 508 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA932W I/100 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | ACB |
| SCIP dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-2UB1122MW |
| Sprengtrykk [bar] | 200.0 bar |
| Sprengtrykk [psig] | 2900 psig |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykkoblingsmerknader | Cu-rør (tupp=7mm) |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Trykkområde kategori | Lavtrykk |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.041 Kilogram |
| Nettovekt | 0.038 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530651 |