Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kassett pressostat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7402

Høyere aktivt. trykk [bar]: 1.5, Lavere aktivt trykk [bar]: 0.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Spadekoblinger, Kapslingsgrad IP: IP40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Høyere aktivt trykk [psi]22 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]1.50 bar
HusNORMAL
Kapslingsgrad IPIP40
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NO)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Lavere aktivt trykk [bar]0.50 bar
Lavere aktivt trykk [psi]7 psi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA152 I/50
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UA152
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=3mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.35 mm
Trykkområde kategoriLavtrykk
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.036 Kilogram
Nettovekt0.027 Kilogram
Volume0.377 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428265508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm