Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Kassett pressostat, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Høyere aktivt. trykk [bar]: 1.2, Lavere aktivt trykk [bar]: 0.3, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Elektrisk kobling: Spadekoblinger, Kapslingsgrad IP: IP40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat300 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingSpadekoblinger
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US UL60730CE 0035TÜV
Høyere aktivt trykk [psi]17 psi
Høyere aktivt. trykk [bar]1.20 bar
HusNORMAL
Kapslingsgrad IPIP40
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KontaktfunksjonSPST(NO)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
KuldemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lavere aktivt trykk [bar]0.30 bar
Lavere aktivt trykk [psi]4 psi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeACB
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UA41
Sprengtrykk [bar]200.0 bar
Sprengtrykk [psig]2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TilbakestillingsfunksjonAuto
TrykkoblingsmerknaderCu-rør (tupp=7mm)
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
Trykkoblingsstørrelse [mm]6.00 mm
Trykkområde kategoriLavtrykk
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.023 Kilogram
Nettovekt0.017 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220