Kassett pressostat, ACB, 38.7 bar
061F3351
Høyere aktivt. trykk [bar]: 38.7, Elektrisk kobling: Kabel
061F3351
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Høyere aktivt trykk [psi] | 561 psi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyere aktivt. trykk [bar] | 38.70 bar |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3020MW I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Kassett pressostat |
| Produkttype | ACB |
| SCIP dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Spesifikasjonsnøkkel | ACB-2UB3020MW |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.149 Kilogram |
| Nettovekt | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |