Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Kassett pressostat, ACB, 24 bar

061F2012

Høyere aktivt. trykk [bar]: 24, Elektrisk kobling: Kabel

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Høyere aktivt trykk [psi]348 psi
Egenskaper
Verdi
Høyere aktivt. trykk [bar]24.00 bar
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7087W I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnKassett pressostat
ProdukttypeACB
SCIP dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SpesifikasjonsnøkkelACB-2UB7087W
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.186 Kilogram
Nettovekt0.178 Kilogram
Volume0.412 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424693886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm