Seglassokkel, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M
014L1601
Maks. driftstrykk [bar]: 52, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M20 x 1.5
014L1601
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 19 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fuktindikator | N-indikator |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEAC |
| Godkjenning, filnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grønn: maks fuktkon@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grønn: maks fuktkon@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gul: min fukt con@43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Gul: min fuktkon con@25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Husmateriale | Messing |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstørrelse | M20 x 1.5 |
| Koblingstype | M |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 20 RN Sight Glass M/19x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglassokkel |
| Produkttilbehør | Sight glass accessories |
| Produkttype | SGP 20 RN |
| SCIP dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Servicebar | Nei |
| SGS salbruk | M20 x 1.5 |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| UL godkjenningsfilnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.068 Kilogram |
| Nettovekt | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |