Seglassokkel, SGP 1/2 RX, 1/2 tomme, NPTF
014L1178
Maks. driftstrykk [bar]: 52, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: NPTF, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP
014L1178
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 170 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flytende kule [stk] | 3 stk. |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkjenning | C UL US LISTED |
| Godkjenning, filnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| Husmateriale | Messing |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Koblingsstørrelse | 1/2 tomme |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | NPTF |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglassokkel |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | SGP 1/2 RX |
| SCIP dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| UL godkjenningsfilnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.067 Kilogram |
| Nettovekt | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |