Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Seglassokkel, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. driftstrykk [bar]: 52, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M24 x 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Deler inkludertPakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorIngen indikator
GodkjenningC UL US LISTEDEAC
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
HusmaterialeMessing
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstørrelseM24 x 1
KoblingstypeM
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGP 24 RX
SCIP dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier produktnavnSG & SGP without indicator
ServicebarNei
SGS salbrukM24 x 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.079 Kilogram
Nettovekt0.079 Kilogram
Volume0.028 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm