Seglassokkel, SGP 1/2 RI, 1/2 tomme, NPT
014L0131
Maks. driftstrykk [bar]: 52, Fuktindikator: I-indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme
014L0131
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 19 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flytende kule [stk] | 3 stk. |
| Fuktindikator | I-indikator |
| Godkjenning | C UL US LISTED |
| Godkjenning, filnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grønn: maks fuktkon@25 °C | R22: 150 ppm |
| Grønn: maks fuktkon@43 °C | R22: 250 ppm |
| Gul: min fukt con@43 °C | R22: 500 ppm |
| Gul: min fuktkon con@25 °C | R22: 300 ppm |
| Husmateriale | Messing |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Koblingsstørrelse | 1/2 tomme |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | NPT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R22 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglassokkel |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | SGP 1/2 RI |
| SCIP dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| UL godkjenningsfilnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R22 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.076 Kilogram |
| Nettovekt | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |