Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RN_014L0006

Seglassokkel, SGP 1/2 RN, 1/2 tomme, NPT

014L0006

Maks. driftstrykk [bar]: 52, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 1/2 tomme

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat19 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flytende kule [stk]3 stk.
FuktindikatorN-indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
HusmaterialeMessing
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515B
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse1/2 tomme
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeNPT
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RN Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGP 1/2 RN
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.076 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm