Danfoss logo
SGP RX sight glass, socket type without indicator

Seglassokkel, SGP 3/4 RX, 3/4 tomme, NPT

014L0005

Maks. driftstrykk [bar]: 52, Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse: 3/4 tomme

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat19 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flytende kule [stk]1 stk.
FuktindikatorIngen indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
HusmaterialeMessing
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515B
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse3/4 tomme
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeNPT
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGP 3/4 RX
SCIP dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier produktnavnSG & SGP without indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.102 Kilogram
Nettovekt0.092 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm