Danfoss logo
SGRH_014-1603

Seglassokkel, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Maks. driftstrykk [bar]: 46, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M20 x 1.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat19 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorN-indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR410A: 66 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR410A: 135 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR410A: 540 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR410A: 266 ppm
HusmaterialeMessing
Identisk produkt014-1602
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstørrelseM20 x 1.5
KoblingstypeM
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]46.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]667 psig
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGRH
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SGS salbrukM20 x 1.5
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR410A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.062 Kilogram
Nettovekt0.024 Kilogram
Volume0.081 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm