Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Seglassokkel, SGR, 1/2, G

014-1179

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 1/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat170 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flytende kule [stk]3 stk.
FuktindikatorIngen indikator
GodkjenningC UL US LISTED
HusmaterialeMessing
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse1/2
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
KuldemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Mer informasjon:For o-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGR
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.08 Kilogram
Nettovekt0.079 Kilogram
Volume0.066 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm