Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-1155

Seglassokkel, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: N-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M24 x 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat10 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Deler inkludertPakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorN-indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
HusmaterialeMessing
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstørrelseM24 x 1
KoblingstypeM
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGRN Sight Glass M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGRN
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SGS salbrukM24 x 1
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.084 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428289016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm