Danfoss logo
Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Seglassokkel, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: I-indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M24 x 1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Deler inkludertPakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorI-indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR22: 300 ppm
HusmaterialeMessing
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstørrelseM24 x 1
KoblingstypeM
KuldemidlerR22
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGRI
SCIP dossier nr.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
ServicebarNei
SGS salbrukM24 x 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.082 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm