Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Seglassokkel, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: M, Koblingsstørrelse: M24 x 1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Deler inkludertPakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorIngen indikator
GodkjenningC UL US LISTED
HusmaterialeMessing
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstørrelseM24 x 1
KoblingstypeM
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:Gjenge for sokkelenhet
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGR
SCIP dossier nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier produktnavnElectric control valve body(2)
ServicebarNei
SGS salbrukM24 x 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.077 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.078 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm