Seglassokkel, SGR, 1/2, R
014-0276
Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: R, Koblingsstørrelse: 1/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP
014-0276
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 170 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flytende kule [stk] | 3 stk. |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Godkjenning | C UL US LISTED |
| Husmateriale | Messing |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 7-1 |
| Koblingsstørrelse | 1/2 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Koblingstype | R |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglassokkel |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | SGR |
| SCIP dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| UL godkjenningsfilnavn | REF. VÆSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.055 Kilogram |
| Nettovekt | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |