Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Seglassokkel, SGRI, 1/2, G

014-0049

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: I-indikator, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 1/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SG / SGP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat170 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flytende kule [stk]3 stk.
FuktindikatorI-indikator
GodkjenningC UL US LISTED
Grønn: maks fuktkon@25 °CR22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR22: 300 ppm
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse1/2
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR22
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Mer informasjon:For o-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglassokkel
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGRI
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.08 Kilogram
Nettovekt0.079 Kilogram
Volume0.06 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm