Seglassokkel, SGR, 3/4, G
014-0004
Maks. driftstrykk [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse: 3/4
014-0004
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 19 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flytende kule [stk] | 1 stk. |
| Fuktindikator | Ingen indikator |
| Husmateriale | Messing |
| Kjølemidler uten olje | R134aR513A |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse | 3/4 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingstype | G |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGR Sight Glass M/19x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglassokkel |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | SGR |
| SCIP dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.078 Kilogram |
| Nettovekt | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |