Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1574
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1574
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 pc |
| Brukt til produkt | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Brukt til produkt, kommentarer | Tube fitting |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multi pack |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sight glass accessories |
| Produktnavn | Sight glass saddle |
| Produkttype | SGS |
| SCIP dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Siktglasstilkobling | M20 x 1.5 |
| Slangestørrelse [in] | 1 3/8 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Tube fitting |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.066 Kilogram |
| Nettovekt | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |