Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in

014-1567

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 pc
Brukt til produktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Brukt til produkt, kommentarerTube fitting
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMulti pack
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/8 in
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSight glass accessories
ProduktnavnSight glass saddle
ProdukttypeSGS
SCIP dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier produktnavnSG & SGP without indicator
SiktglasstilkoblingM24 x 1
Slangestørrelse [in]2 1/8 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignTube fitting

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.106 Kilogram
Nettovekt0.094 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255009542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm