Sight glass saddle, SGS, 7/8 in
014-1559
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1559
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 pc |
| Brukt til produkt | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Brukt til produkt, kommentarer | Tube fitting |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multi pack |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sight glass accessories |
| Produktnavn | Sight glass saddle |
| Produkttype | SGS |
| SCIP dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| Siktglasstilkobling | M24 x 1 |
| Slangestørrelse [in] | 7/8 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Tube fitting |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.064 Kilogram |
| Nettovekt | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |