Danfoss logo
SGI 10_014-0091, 014-1011, 014-1040

SGI 10, Seglass, VISIR, VISIR

014-1011

Inntakskoblingstype: VISIR, Utløpskoblingstype: VISIR, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 70

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat70 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorI-indikator
Grønn: maks fuktkon@25 °CR22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR22: 300 ppm
HusmaterialeMessing
Inntak innv./utv.Intern
InntakskoblingstypeVISIR
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsmaterialeMessing
KuldemidlerR22
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 10 Sight Glass I/70
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGI 10
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Utløp innv./utv.Ekstern
UtløpskoblingstypeVISIR
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.229 Kilogram
Nettovekt0.193 Kilogram
Volume0.16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422153115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm