Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGI 12s, Seglass, LODDING, ODF, LODDING, ODF

014-0104

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 20
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SGI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorI-indikator
Grønn: maks fuktkon@25 °CR22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR22: 300 ppm
HusmaterialeMessing
Identisk produkt014-0036
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR22
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 12s Sight Glass I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGI 12s
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.183 Kilogram
Nettovekt0.144 Kilogram
Volume0.601 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422081395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm