SGI 19, Seglass, FLARE, 19 mm, FLARE, 19 mm
014-0043
Inntakskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [mm]: 19, Utløpskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 19, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 36
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SGI
014-0043
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fuktindikator | I-indikator |
| Grønn: maks fuktkon@25 °C | R22: 150 ppm |
| Grønn: maks fuktkon@43 °C | R22: 250 ppm |
| Gul: min fukt con@43 °C | R22: 500 ppm |
| Gul: min fuktkon con@25 °C | R22: 300 ppm |
| Husmateriale | Messing |
| Inntak innv./utv. | Intern |
| Inntakskoblingstype | Flare |
| Inntaksstørrelse [mm] | 19.00 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Kuldemidler | R22 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGI 19 Sight Glass M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | SGI 19 |
| SCIP dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Utløp innv./utv. | Ekstern |
| Utløpskoblingstype | Flare |
| Utløpsstørrelse [mm] | 19.00 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.492 Kilogram |
| Nettovekt | 0.482 Kilogram |
| Volume | 0.28 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |