SGI 22s, Seglass, LODDING, ODF, 22 mm, LODDING, ODF, 22 mm
014-0039
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpsstørrelse [mm]: 22, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 28
014-0039
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 28 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fuktindikator | I-indikator |
| Grønn: maks fuktkon@25 °C | R22: 150 ppm |
| Grønn: maks fuktkon@43 °C | R22: 250 ppm |
| Gul: min fukt con@43 °C | R22: 500 ppm |
| Gul: min fuktkon con@25 °C | R22: 300 ppm |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R22 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGI 22S SEGLASS |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | SGI 22s |
| SCIP dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Servicebar | Nei |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.27 Kilogram |
| Nettovekt | 0.249 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |