Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 22s I, Seglass, LODDING, ODF, 22 mm, LODDING, ODM, 22 mm

014L1134

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpsstørrelse [mm]: 22, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 54

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat54 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EN13463-3 antennelseskilde vurderingJa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorI-indikator
GodkjenningC UL US LISTEDEAC
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR22R290R600R600a
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 22s I Sight Glass I/54
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGP 22s I
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22
UtløpskoblingstypeLODDING, ODM
Utløpsstørrelse [mm]22.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.314 Kilogram
Nettovekt0.297 Kilogram
Volume0.297 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162800560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm