Danfoss logo
Sight glass, SGP 10 I_014L0022, 014L0100, 014L0124

SGP 10 N, Seglass, FLARE, 10 mm, FLARE, 10 mm

014L0172

Inntakskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [mm]: 10, Utløpskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 10, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 24

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorN-indikator
GodkjenningC UL US LISTEDEAC
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
HusmaterialeMessing
Identisk produkt014L0124
Inntak innv./utv.Intern
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [mm]10.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515B
KoblingsmaterialeMessing
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 10 N Sight Glass M/24x3
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeSGP 10 N
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Utløp innv./utv.Ekstern
UtløpskoblingstypeFlare
Utløpsstørrelse [mm]10.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.196 Kilogram
Nettovekt0.182 Kilogram
Volume0.139 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm