Danfoss logo
Sight glass, SGI 19s_014-0047, 014-004766, 014-0185

SGN 19s, Seglass, LODDING, ODF, 19 mm, LODDING, ODF, 19 mm

014-0185

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 19, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpsstørrelse [mm]: 19, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat28 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorN-indikator
Grønn: maks fuktkon@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]19.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]3/4 in
Kjølemidler uten oljeR134aR513A
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionSGN 19S SEGLASS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGN 19s
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]19.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]3/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.266 Kilogram
Nettovekt0.249 Kilogram
Volume0.277 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422103714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm