Seglass, LLG 995 F
2512+082
Produkttype: LLG 995 F, Utstyr: Seadapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
2512+082
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EAC |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kombinert av | LLG 185 + LLG 740 |
| Kuldemidler | R717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 995 F Liquid level glasses |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Væskenivåglass |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttype | LLG 995 F |
| SCIP dossier nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier produktnavn | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 995 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utstyr | Seadapter |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 38.34 Kilogram |
| Nettovekt | 26.484 Kilogram |
| Volume | 99.04 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |