Seglass, LLG 740 F
2512+081
Produkttype: LLG 740 F, Utstyr: Seadapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
2512+081
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EAC |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kombinert av | 1 bak og 2 foran |
| Kuldemidler | R717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 740F VÆSKENIVÅ GLASS M/ |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Væskenivåglass |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttype | LLG 740 F |
| SCIP dossier nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier produktnavn | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Utstyr | Seadapter |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 20.894 Kilogram |
| Nettovekt | 18.022 Kilogram |
| Volume | 52.055 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |