Danfoss logo
LLG 335 F - 2512+079

Seglass, LLG 335 F

2512+079

Produkttype: LLG 335 F, Utstyr: Seadapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 335F VÆSKENIVÅ GLASS M/
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 335 F
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSeadapter
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.308 Kilogram
Nettovekt10.1 Kilogram
Volume26.081 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm