Danfoss logo
LLG 995 SF - 2512+070

Seglass, LLG 995 SF

2512+070

Produkttype: LLG 995 SF, Utstyr: SNV-ST og se-adapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinert avLLG 185 + LLG 740
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 995 SF Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 995 SF
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSNV-ST og se-adapter
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt35.54 Kilogram
Nettovekt26.572 Kilogram
Volume99.04 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm