Danfoss logo
LLG 590 SF - 2512+068

Seglass, LLG 590 SF

2512+068

Produkttype: LLG 590 SF, Utstyr: SNV-ST og se-adapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinert avLLG 185 + LLG 335
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590SF VÆSKENIVÅ GLASS M/
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 590 SF
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSNV-ST og se-adapter
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20.21 Kilogram
Nettovekt18.47 Kilogram
Volume42.97 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm