Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

Seglass, LLG 335 SF

2512+067

Produkttype: LLG 335 SF, Utstyr: SNV-ST og se-adapter, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 30, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 335 SF Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 335 SF
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSNV-ST og se-adapter
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.348 Kilogram
Nettovekt11.09 Kilogram
Volume26.116 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm