Danfoss logo
LLG 995 S - 2512+060

Seglass, LLG 995 S

2512+060

Produkttype: LLG 995 S, Utstyr: SNV-ST, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinert avLLG 185 + LLG 740
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 995 S Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 995 S
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]14 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSNV-ST
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt26.34 Kilogram
Volume88.526 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm