Danfoss logo
LLG 590 S - 2512+058

Seglass, LLG 590 S

2512+058

Produkttype: LLG 590 S, Utstyr: SNV-ST, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinert avLLG 185 + LLG 335
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590S VÆSKENIVÅ GLASS M/
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 590 S
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]14 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSNV-ST
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.376 Kilogram
Nettovekt17.9 Kilogram
Volume40.06 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm