Danfoss logo
LLG 335 S - 2512+057

Seglass, LLG 335 S

2512+057

Produkttype: LLG 335 S, Utstyr: SNV-ST, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 335S VÆSKENIVÅ GLASS M/ -
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 335 S
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]14 °F
UtstyrSNV-ST
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.006 Kilogram
Nettovekt10.75 Kilogram
Volume25.937 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm