Danfoss logo
LLG 1550 - 2512+055

Seglass, LLG 1550

2512+055

Produkttype: LLG 1550, Utstyr: Sveisenipler, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEAC
KategoriArt. 4, par. 3
Kombinert avLLG 740 + LLG 740
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 VÆSKENIVÅ GLASS
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktbeskrivelseVæskenivåglass
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttypeLLG 1550
SCIP dossier nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier produktnavnLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]14 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtstyrSveisenipler
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt48.34 Kilogram
Nettovekt36.88 Kilogram
Volume88.572 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428200264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm