Seglass, LLG 590
2512+051
Produkttype: LLG 590, Utstyr: Sveisenipler, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -10 - 100, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
2512+051
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EAC |
| InspectionText | Nachfolger: 2512+05100 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kombinert av | LLG 185 + LLG 335 |
| Kuldemidler | R717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 590 VÆSKENIVÅ GLASS M/SVEI |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Væskenivåglass |
| Produktgruppe | Seglass |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttype | LLG 590 |
| SCIP dossier nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier produktnavn | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 590 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Utstyr | Sveisenipler |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 18.921 Kilogram |
| Nettovekt | 16.91 Kilogram |
| Volume | 36.378 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |