Seglass, LLE
1100C-R
Husmateriale: Stål, Innb. lengde [in]: 2
1100C-R
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innb. lengde [in] | 2.000 in |
| Koblingstype | Square end |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Seglass |
| Produkttype | LLE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.9 Kilogram |
| Nettovekt | 0.9 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368308 |
| Proposition 65 | No significant risk |