Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- forsyningPin 4
+ forsyningPin 1
+-utgangPin 3
Antall per emballasjeformat28 pc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNo
Elektrisk kobl. Hann/hunnMale
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardIEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Feilsignalnivå2.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
GodkjenningsstandardE31024
Høyt klippenivå99.00
Identisk produkt076G1038
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 %
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 %
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]360.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeDST P310
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 %
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 %
Responstid max [ms]2 ms
SCIP dossier nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier produktnavnDST P300
SpesifikasjonsnøkkelDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
SpylemembranNo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnFemale
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]17.0 mm
TrykkoblingsmerknaderFlare 1/4 in w/ valvedepressor
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardISO 8434-1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]59.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]855.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.116 Kilogram
Nettovekt0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm