Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Trykktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P310-9736-C2BD07-3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Feilsignalnivå2.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
GodkjenningsstandardE227388E31024
Høyt klippenivå99.00
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]257 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]960.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P310
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier produktnavnDST P300
SpesifikasjonsnøkkelDST P310-9736-C2BD07-3
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardASME B1.1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]159.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]2306.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.131 Kilogram
Nettovekt0.115 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm